AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
UCF (inch sizes) Cojinetes de soporte
Brida cuadrada, tecnopolímero
Soporte
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Casquillos y arandelas
Acero inoxidable AISI 304.
Cojinete
Códigos de alta calidad con trazabilidad. Acero cromado.
Lubricador
Latón niquelado.
Anillos de empaque
Goma NBR.
Cubierta
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, RAL 7015, color gris, acabado mate.
Tapón cerrado para soporte principal o para ejes pasantes.
Ejecuciones estándar
- UCF-T: Soporte principal con tapa cerrada.
- UCF-P: Soporte para eje pasante con tapa y junta estanca de goma NBR para los ejes de rotación.
Características y aplicaciones
Las dimensiones generales cumplen con ISO 3228.
Un sistema de anillos de empaque completamente sellados garantiza la protección del cojinete frente a la entrada de suciedad.
Desalineación máx. del eje = 2,5°.
Instrucciones de uso
Montaje con ejes sin topes terminales. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda la lubricación periódica con grasa común resistente a temperaturas altas y oxidación.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Cojinete de acero inoxidable AISI 440C.
- Cojinete en medidas métricas.
- Soportes para ejes con diámetros en diferentes tamaños.
- Soportes en tecnopolímero de base polipropilénica (PP), anillos de empaque y sello para aceite en VITON®*.
** Marca registrada por DuPont Elastomers.