AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GN 113.1 Pasadores de fijación con bola
Acero inoxidable
Pasador
Acero inoxidable AISI 303.
Bolas
Acero inoxidable AISI 420C.
Muelle
Acero inoxidable AISI 631.
Empuñadura de tres lóbulos
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, proporcionado con agujero para anillo de seguridad.
Botón
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color rojo.
Temperatura de trabajo
De -30°C a +80°C.
Características y aplicaciones
Los pasadores de fijación con bolas GN 113.1 generalmente se usan para una fijación rápida de los componentes o las piezas que serán mecanizadas, particularmente para elementos que necesiten retirarse y volver a insertarse de manera continua.
Una aplicación típica es la alineación y el bloqueo de las láminas durante un proceso de soldadura.
Accesorios bajo pedido
Para optimizar el uso de estos pasadores de fijación, se han diseñado:
- cadenas de bolas GN 111;
- cables de retención GN 111.2;
- cables de retención espirales GN 111.4.
Instrucciones de uso
Presionar el pulsador libera a las dos bolas mediante el ejercicio de una acción de retención radial que permite que el pasador se acople o desacople.