AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero, con cerradura
Tapón lobulado sólido y tapa central de color
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, con ranura para llave codificada.
Brida
Tecnopolímero, soldado por ultrasonidos.
Elemento de fijación
SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- VLSK-B: inserto de latón, agujero pasante roscado, con tapa.
- VLSK-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado, sin tapón.
- VLSK-p: espárrago roscado de acero galvanizado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos), con tapa.
- VLSK-SST: inserto de acero inoxidable AISI 304, orificio pasante fileteado, con tapa.
- VLSK-SST-FP: inserto de acero inoxidable AISI 304, orificio pasante fileteado, sin tapa.
- VLSK-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos), con tapa.
Índices para añadir a las versiones mencionadas anteriormente:
- F: Cerradura con 210 combinaciones diferentes; cada cerradura tiene un par de llaves con diferentes combinaciones, extraíbles en las dos posiciones opuestas a 180°.
- U: Cerradura con una combinación; todas las cerraduras tienen la misma combinación y se pueden abrir con la misma llave, extraíble en las dos posiciones opuestas a 180°.
Cerradura y llaves
Rotor y estator de zamac fundido a presión.
La cerradura tiene una tapa protectora de color rojo para cerrar la cerradura cuando la llave no está dentro.
Dos llaves de latón niquelado y tecnopolímero.
Operación del dispositivo de seguridad
Los pomos de seguridad con lóbulos VLSK. se han diseñado para evitar que personal no autorizado pueda desenroscarlas. Así pues, también cuentan con una función antivandalismo.
Para fijar y desenroscar el pomo, introduzca la llave especial en la cerradura y gírela 180°. Al hacerlo, el elemento de fijación y el pomo forman una única estructura. Cuando la cerradura regresa a su posición inicial y se quita la llave, el pomo gira libremente evitando que se desenrosque.
Características y aplicaciones
El diseño especial del dispositivo interno y del soporte favorece la descarga de impurezas (polvo, tierra, suciedad o líquido).