VTD Pomos con limite de par

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo del pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Tapón central

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color gris RAL 7035, acabado mate.

Mecanismo de limitación de par

Acero endurecido.

Ejecuciones estándar

Inserto de acero zincado con agujero ciego roscado.

  • VTD-AZ-2: par máximo 2Nm.
  • VTD-AZ-3: par máximo 3Nm.
  • VTD-AZ-4: par máximo 4Nm.
  • VTD-AZ-6: par máximo 6Nm.
Información general

Características y aplicaciones

Los pomos VTD se emplean cuando el par de apriete aplicado no debe exceder un valor determinado.

La transmisión del par del pomo al elemento de fijación sucede mediante un sistema de muelles, el cual, al alcanzar el par requerido libera al pomo. Cuando se excede el par establecido, se escuchará un "clic" para indicar que se ha alcanzado el apriete máximo.

Girando el pomo en sentido antihorario el mecanismo (patente de Elesa) se desabloquea.

El pomo se ha evaluado en hasta 60,000 ciclos de apriete y los valores del par no se redujeron.

VTD - Pomos con limite de par 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Pomos con tornillo roscado.
  • Pomos con distintos valores de par máx.
  • Pomos con componentes metálicos en acero inoxidable y junta tórica de goma sintética NBR.
  • Pomos con tapas suministradas en otros colores.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.