AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
ELCK Elementos de cierre
Operación con palanca, tecnopolímero

Palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Cierre
- estator y rotor en zamac;
- Cerradura con placa frontal en acero inoxidable, movimiento de la palanca en 90°;
- contratuerca en latón;
- arandela elástica de acero zincado;
- Arandela posicionadora en acero zincado, espesor 1.2 mm, se debe soldar a la lámina de la puerta en caso de poco espesor;
- dos llaves en latón niquelado, extraíbles en dos posiciones (posición bloqueado o desbloqueado);
Ejecuciones estándar
Cerradura con 400 combinaciones diferentes. Cada cerradura tiene una llave con diferente combinación.
- ELCK-1-D: con palanca de cierre plana en acero cincado, apertura por el lado derecho.
- ELCK-1-S: con palanca de cierre plana en acero cincado, apertura por el lado izquierdo.
- ELCK-1-SS: con palanca de cierre plana de acero zincado (1), sin cerradura.Por lo tanto, la palanca de control puede usarse para abrir tanto del lado derecho como izquierdo.
- ELCK-2: disponible en todas las ejecuciones mencionadas anteriormente, pero con la palanca de cierre doblada.



Accesorios bajo pedido
Extensión roscada para el posicionamiento de la palanca de cierre con l=10 mm (ELCK con palanca plana) o l=18 mm (ELCK con palanca doblada).
Ejecuciones especiales bajo pedido
- ELCK-U: cerradura con una única combinación: todas las cerraduras tienen la misma combinación y se abren con la misma llave.
- ELCK-M: cerradura con 160 combinaciones diferentes y llave maestra: cada cerradura tiene una combinación diferente y una llave para cada combinación. Por cada pedido, se incluyen dos llaves maestras que abren todas las cerraduras.
Incluso las ejecuciones especiales están disponibles con apertura por la derecha o por la izquierda, con la palanca de cierre plana o doblada.