AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
CMT.AE-V0 Cerradura de compresión
con pomo abatible, tecnopolimero
Material
Rotor, estator, pomo abatible, leva de cierre y anillo (M22x1.5) tecnopolímero de base poliamídica (PA) con certificado autoextinguible UL-94 V0, reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Anillo de empaque
Goma SBR.
Arandela dentada interna
Acero inoxidable AISI 304
Tornillo autorroscante
Acero inoxidable AISI 304
Rotación
90°.
Protección IP
Clase de protección IP 65, según EN 60529
Datos técnicos
Certificación “V0” conforme a UL-94 V (Underwriters Laboratories) (véase Datos técnicos) indica que en una muestra de ensayo de plástico con forma y dimensiones especificas y en posición vertical, la llama se extingue dentro de los 10 segundos, sin que se generen gotas incandescentes.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Leva de cierre con borde l2 en diferentes dimensiones.