CM. Cerradura de compresión

con pomo tipo llave, zamac

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Rotor, estator y pomo de zamac niquelado.

Tuerca

M19x1 en latón.

Arandela elástica

Acero zincado.

Leva de cierre

Acero cincado, espesor 2.5 mm.

Tornillo

M5x8 acero zincado.

Muelle interno

Acero inoxidable.

Rotación

90°.

CM. - Sin agujero transversal 
Información general

Características y aplicaciones

Los cierres de compresión CM están especialmente diseñados para aplicaciones en armarios o puertas sujetos a fuertes vibraciones.

Solamente se puede girar la leva mediante el pomo.

Otras versiones

Ejecuciones especiales y accesorios

  • Levas de cierre en diferentes dimensiones.
  • Prolongación roscada en latón para el posicionamiento avanzado de la leva (código 421137, descripción C.PQ M5/58).
CM. - Sin agujero transversal 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.