AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
BPS Bloqueo de puerta en forma de bola
Tecnopolímero
Abrazadera
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).
Bola
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Montaje
Tornillo autorroscante de Ø 4.8 mm. Tornillo de cabeza cilíndrica UNI 7981 B o M5 con hexágono interno DIN 912.
Características y aplicaciones
El cierre para puertas en forma de bola BPS (patente ELESA) se compone de una abrazadera que se tiene que fijar a un marco y de una bola que se tiene que fijar a una puerta.
La abrazadera, en la que se inserta la bola fijada a la puerta al cerrarse, constituye un dispositivo mecánico de detención también para el movimiento de la puerta, gracias a su forma.
Los tornillos, que fijan respectivamente la abrazadera y la bola al marco y a la puerta, son idénticos. De este modo resulta más fácil realizar la instalación.
En pruebas específicas, la abrazadera mostró desempeños constantes durante más de 20,000 ciclos.
El cierre para puertas en forma de bola ha sido diseñado para aplicaciones en puertas tradicionales y corredizas.
El espesor mínimo de los perfiles adecuados para su uso es de 15 mm, mientras que la distancia entre la puerta y el marco debe oscilar entre 2.5 y 3.5 mm (fig. 1).
Accesorios bajo pedido
BPS-SP: juego de separadores de tecnopolímero de base acetálica (POM) de 5, 10, 15 mm (vendidos por separado), color negro, para compensar las posibles diferencia de ancho entre el marco y la puerta.
| Diferencias de espesor ente el marco y la puerta | Separador necesario | Descripción |
| 0 | - | - |
| 5 mm | 5 mm | BPS.30-SP5 |
| 10 mm | 10 mm | BPS.30-SP10 |
| 15 mm | 15 mm | BPS.30-SP15 |
| 20 mm | 10 mm + 10 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP10 |
| 25 mm | 10 mm + 15 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP15 |
| 30 mm | 15 mm + 15 mm | BPS.30-SP15 + BPS.30-SP15 |