PR-CH Asas encastradas con palanca de cierre

Montaje a presión, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Empuñadura y estator

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Dos llaves

Latón niquelado o tecnopolímero de base poliamídica (PA).

Ejecuciones estándar

PR-CH - Asas encastradas con palanca de cierre 
Información general

Datos técnicos

Los valores de resistencia de elevación (F1) y desmontaje (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas realizadas en laboratorio con las manillas montadas en paneles metálicos con un espesor = 1.5 mm.

PR-CH - Asas encastradas con palanca de cierre 
Accesorios

Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)

Leva de cierre LPR.

PR-CH - Asas encastradas con palanca de cierre 
assets/low/elesa/PHOTO/12/PR-CH_SEC.jpg
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

  • Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.
  • Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
  • Introduzca la parte superior de la asa en el alojamiento (Fig. 1).
  • Presionar sobre la parte inferior hasta que la asa esté totalmente encajada (Fig. 2).
PR-CH - Asas encastradas con palanca de cierre 
PR-CH - Asas encastradas con palanca de cierre 
PR-CH - Asas encastradas con palanca de cierre 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.