AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Goma y acero o acero inoxidable
Cuerpo del amortiguador antivibración
Goma natural NR, color negro.
- DVE: Dureza 40, 60 Shore A ±5.
- DVE-SST: Dureza 60 Shore A ±5.
Ejecuciones estándar
- DVE-A: brida de montaje ovalado, placa base e inserto roscado de acero zincado.
- DVE-SST-A: Brida de montaje ovalada, placa base e inserto roscado en acero inoxidable AISI 304.
- DVE-B: brida de montaje cuadrada, placa base e inserto roscado en acero cincado.
- DVE-SST-B: Brida de montaje cuadrada, placa base e inserto roscado en acero inoxidable AISI 304.
Características y aplicaciones
Gli antivibranti DVE sono composti da due elementi metallici uniti tra di loro da un corpo antivibrante in gomma. Un elemento tondo con una boccola con foro passante filettato costituisce la base per il fissaggio alla macchina vibrante e uno di forma ovale o quadra che costituisce la flangia per il fissaggio al pavimento.
Suelen utilizarse para aplicaciones con máquinas rotativas que no presentan grandes desequilibrios dinámicos, donde se requiere elasticidad tanto vertical como transversalmente.
Por lo tanto son adecuadas para su uso con compresores, ventiladores, alimentadores vibratorios, bombas rotativas o motores eléctricos.
Las vibraciones pueden provocar:
- mal funcionamiento y disminución de la vida útil de la máquina o de máquinas adyacentes;
- ruido y por lo tanto también los daños para la salud de las personas.
Están disponibles bajo pedido los diagramas de carga para cada referencia.
Véase Datos técnicos y pautas para la elección más adecuada.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Elementos en acero inoxidable AISI 304 y goma natural NR con dureza 40 tolerancia ± 5 Shore A.
- Ejecuciones con brida de montaje, placa base e inserto roscado en acero inoxidable AISI 316.
- Ejecuciones con goma natural NR con diferentes durezas.