AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
PVA. Prensa neumática
Acero

Material
Acero C10 galvanizado.
Remaches y pasadores
Acero zincado.
Tornillos de cabeza hueca hexagonal con avellanado para soporte cilíndrico
Acero pavonado.
Casquillos de soporte cilíndricos
Acero endurecido.
Perno de rotación y arandelas de presión
Acero endurecido y rectificado (para tamaños ≥200).
Ejecuciones estándar
- PVA-AP3: con palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas.
- PVA-APM: con cilindro magnético, palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas.
- PVA-EP3: con palanca de fijación sólida y retenedor para soldadura.
- PVA-EPM: con cilindro magnético, palanca de fijación sólida y retenedor para soldadura.
Presión de trabajo máxima
6 bars.
Temperatura máxima de trabajo
80°C.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Los principios de funcionamiento de las abrazaderas neumáticas PVA. son los mismos que los de las bridas de sujeción manuales MVA.:
Versiones PVA-APM y PVA-EPM (con cilindro magnético) equipadas con interruptores de límite tipo PSW. (para pedir por separado) proporciona impulso y/o impulsos de control mientras está activo.
El uso de un montaje de filtro para lubricación es necesario para que el cilindro funcione adecuadamente durante mucho tiempo, mientras que se recomienda el uso de reguladores de flujo para garantizar una larga vida útil de los componentes mecánicos.