AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MGC.L Mecanismos de articulación de palanca
Acero
Material
Acero fosfatado para soldar.
Pernos de rotación
Acero rectificado, fosfatado y endurecido.
Casquillos de soporte
Acero rectificado, fosfatado y endurecido.
Características y aplicaciones
Los mecanismos de articulación de palanca MGC.L son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones, ya que se pueden soldar juntas diferentes piezas y accesorios para crear un clamp personalizado que pueda satisfacer todos los requisitos de sujeción.
Los materiales de alta calidad hacen que las bridas de sujeción de la serie de larga vida sean adecuados para cargas medias y pesadas sobre plantillas de soldadura, trabajos de carpintería, moldes y, en general, siempre que se requiera un alto par de sujeción y movimientos repetitivos.
Certificados para 1,000,000 ciclos.