AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MOC. Dispositivos de sujeción de palanca horizontal
con base plegada, acero o acero inoxidable
Material
Acero zincado C10 (MOC-MF).
Acero inoxidable AISI 304 (MOC-MFX).
Remaches
Acero zincado (MOC-MF).
Acero inoxidable AISI 304 (MOC-MFX).
Casquillos de soporte
Acero endurecido y rectificado (para tamaños ≥355).
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Ejecuciones estándar
- MOC-MF: con palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas.
- MOC-MFX: con palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Todas las juntas articuladas se lubrican con grasa especial. Las bridas de sujeción MOC. se han diseñado para el montaje anterior y para evitar que la palanca pueda golpear los dedos del operador durante la apertura.
Durante la sujeción, la palanca se controla para evitar el impacto sobre el funcionamiento provocado por el empuje lateral.