AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MOAS. Dispositivos de sujeción de palanca horizontal
con base plegada y palanca antiliberación, acero o acero inoxidable
Ejecuciones estándar
Con palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas:
- MOAS-ML: cuerpo y remaches de acero zincado.
- MOAS-MLX: cuerpo y remaches de acero inoxidable AISI 304.
Con palanca de fijación sólida y retenedor para soldadura:
- MOAS-OL: cuerpo y remaches de acero zincado.
- MOAS-OLX: cuerpo y remaches de acero inoxidable AISI 304.
Casquillos de soporte
Acero endurecido y rectificado (para tamaños ≥355).
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Perno de fijación (ordenar por separado)
Características y aplicaciones
La palanca antiliberación evita la apertura accidental por vibraciones fuertes.
La palanca no puede golpear los dedos del operador durante la apertura.
Durante la sujeción, la palanca se controla para evitar el impacto sobre el funcionamiento provocado por el empuje lateral.