AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MOA-SST Dispositivos de sujeción de palanca horizontal
con base plegada, acero inoxidable
Material
Acero inoxidable AISI 304.
Remaches
Acero inoxidable AISI 304.
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Ejecuciones estándar
- MOA-MX: con palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas.
- MOA-OX: con palanca de fijación sólida y retenedor de perno.
Perno de fijación (ordenar por separado)
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
La principal característica de las bridas de sujeción MOA. es el bajo perfil de sujeción. Estas herramientas están diseñadas para evitar que la palanca golpee los dedos del operador durante la apertura. Durante la sujeción, la palanca se controla para evitar el impacto sobre el funcionamiento provocado por el empuje lateral.
Durante la sujeción, la palanca se controla para evitar el impacto sobre el funcionamiento provocado por el empuje lateral.