AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MVAS-PR Bridas de palanca prolongada, serie vertical
con base doblada y palanca antidesenganche, acero
Material
Acero C10 galvanizado.
Remaches
Acero zincado.
Casquillos de soporte
Acero rectificado y endurecido.
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Cubierta antiliberación de la palanca
Cloruro de polivinilo (PVC).
Muelle
acero inoxidable AISI 302.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
El tope de seguridad evita la apertura o el cierre accidental en presencia de vibraciones fuertes.
La palanca no puede golpear los dedos del operador durante la apertura.
Durante la sujeción, la palanca se controla para evitar el impacto sobre el funcionamiento provocado por el empuje lateral.
La principal característica de la brida MVAS-PR es la prolongación especial del brazo de bloqueo para facilitar el uso en calibres de control.