AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MTR. Bridas de cierre
Acero
Material
Acero con revestimiento gris para soldar.
Pasador
Acero rectificado y endurecido.
Gancho de tracción
Acero natural.
Perno oscilante y tuercas
Acero natural.
Ejecuciones estándar
- MTR.1500: con agujero de fijación mediante tubo desmontable.
- MTR.1510: con palanca de fijación.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las bridas de cierre MTR. son particularmente adecuadas para aplicaciones sobre moldes de productos de plástico y giratorios.
Las pequeñas dimensiones de la versión MTR.1500 reducen significativamente la posibilidad de daño accidental. Además, esta versión permite la operabilidad del bloqueo mediante un tubo desmontable siempre frío, aun cuando el molde sobre el cual se use la herramienta acabe de salir del horno.
La posición del tirante doble puede ser regulada en longitud para obtener una adaptación mejor a las exigencias de la aplicación.