AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MTD. Bridas de cierre
Acero
Material
Acero C10 galvanizado.
Remaches
Acero zincado.
Gancho de tracción
Perpendicular al brazo de fijación, acero zincado.
Perno oscilante y tuercas
Acero zincado.
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las abrazaderas MTD. aseguran un cierre hermético de cualquier cubierta.
La posición del tirante doble puede ser regulada en longitud para obtener una adaptación mejor a las exigencias de la aplicación.