AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MTC-S Bridas de cierre
con dispositivo de seguridad, acero o acero inoxidable
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Ejecuciones estándar
Muelle de acero inoxidable AISI 316.
- MTC-S-T6: cuerpo de acero zincado C10.
Remaches de acero zincado, gancho de tracción, pasador oscilante y tuercas.
- MTC-S-T16: acero inoxidable AISI 316.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las bridas de cierre MTC-S son particularmente adecuadas para equipos y aplicaciones con fuertes tensiones de vibración donde se requiere asegurar la retención del acoplamiento de la abrazadera contra una apertura accidental.
La apertura de la abrazadera se obtiene al activar el botón para desacoplar el dispositivo de seguridad. Por lo tanto, es posible operar con la palanca de control.