AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MVB. Abrazaderas de palanca vertical
con base recta, acero o acero inoxidable
Ejecuciones estándar
- MVA-B: acero zincado C10, remaches de acero zincado.
Palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas.
- MVB-F: acero zincado C10, remaches de acero zincado.
Palanca de fijación sólida y retenedor de perno.
- MVB-BX: acero inoxidable AISI 304.
Palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas.
- MVB-FX: acero inoxidable AISI 304.
Palanca de fijación sólida y retenedor de perno.
Casquillos de soporte
Acero rectificado y endurecido.
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Durante la sujeción, la palanca se controla para evitar el impacto sobre el funcionamiento provocado por el empuje lateral.
La nueva geometría de las bridas de sujeción verticales MVB les proporciona fuerza adicional; su vida útil aumenta significativamente con la adición de casquillos de soporte de acero endurecido, así como varias otras formas de refuerzo.
Agujeros de montaje ranurados para aplicaciones en pulgadas.