AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MVAS. Abrazaderas de palanca vertical
con base plegada y palanca antiliberación, acero o acero inoxidable
Ejecuciones estándar
Palanca de fijación abierta y dos arandelas dobladas:
- MVAS-AL: acero zincado C10, remaches de acero zincado.
- MVAS-ALX: cuerpo y remaches de acero inoxidable AISI 304.
Palanca de fijación sólida y retenedor de perno:
- MVAS-EL: acero zincado C10, remaches de acero zincado.
- MVAS-ELX: cuerpo y remaches de acero inoxidable AISI 304.
Casquillos de soporte
Acero rectificado y endurecido.
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Cubierta antiliberación de la palanca
Cloruro de polivinilo (PVC).
Muelle
acero inoxidable AISI 302.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
El tope de seguridad evita la apertura o el cierre accidental en presencia de vibraciones fuertes.
La palanca no puede golpear los dedos del operador durante la apertura.
Durante la sujeción, la palanca se controla para evitar el impacto sobre el funcionamiento provocado por el empuje lateral.