AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MVA-R Abrazaderas de palanca vertical
con base plegada, acero
Material
Acero fosfatado para soldar.
Remaches
Acero fosfatado.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
Todas las rótulas están lubricadas con grasa especial resistente a temperaturas altas.
Durante la sujeción, la palanca se controla para evitar el impacto sobre el funcionamiento provocado por el empuje lateral.
Las bridas de sujeción MVA-R. son particularmente adecuados para aplicaciones sobre moldes para materiales de plástico y en el moldeo giratorio.
Agujeros de montaje ranurados para aplicaciones en pulgadas.