AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MLA. Abrazaderas de palanca
Acero
Material
Acero C10 galvanizado.
Remaches
Acero zincado.
Palanca de empuje
Acero zincado.
Casquillo de referencia
Acero zincado.
Ejecuciones estándar
- MLA-ASD: con fijación a presión y rotación hacia la derecha.
- MLA-ASS: con fijación a presión y rotación hacia la izquierda.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las características principales de las abrazaderas MLA. incluyen el punto de aplicación, que está muy cercano a la superficie de montaje y un espacio limitado verticalmente. Tanto la sujeción de presión como de tracción pueden llevarse a cabo de forma efectiva.