AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MFC-SST Abrazaderas de palanca
Acero inoxidable
Material
Acero inoxidable AISI 304.
Remaches
Acero inoxidable AISI 304.
Base
Acero inoxidable AISI 304.
Palanca de empuje
Acero inoxidable AISI 303.
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las abrazaderas MFC-SST son adecuadas para aquellos usos que requieren un par altamente resistente gracias a su cuerpo con base sólida. Tanto la sujeción por presión o como por tracción pueden realizarse de forma efectiva.