AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MFC. Abrazaderas de palanca
Acero
Material
Acero C10 galvanizado.
Remaches
Acero zincado.
Base
Acero estampado de fosfato manganeso, color negro.
Palanca de empuje
Acero zincado.
Empuñadura
Poliuretano de color rojo.
Perno de fijación
debe pedirse por separado.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las abrazaderas MFC. son adecuadas para aquellos usos que requieren un par altamente resistente gracias a su cuerpo con base sólida. Tanto la sujeción por presión o como por tracción pueden realizarse de forma efectiva.