AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
CFBS Bisagras para montantes y puertas estrechos
SUPER tecnopolímero
Material
SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Perno de rotación
Acero inoxidable AISI 304.
Ejecución estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana M5.
Características y aplicaciones
La bisagra CFBS está formada por dos cuerpos de dimensiones distintas y un perno de rotación que debe componerse en el montaje.
Se pueden instalar en puertas de chapa plegada, con posibilidad de aplicar también una guarnición de retención entre puerta y bastidor (ver ilust. 1).
Instrucciones de montaje
- Ensamble los dos cuerpos, uno por el lado del montante y otro por el lado de la puerta.
- Inserte el perno de rotación por el lado no moleteado hasta que quede bloqueado en el cuerpo de la bisagra mediante un utensilio adecuado.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Max 180º (0º y +180º siendo 0º la condición de que las dos superficies donde se monta están en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
| Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
| CFBS.75-13 SH-5 | 500 | 3400 | 2000 | 3200 | 1500 | 2800 |
| CFBS.75-18 SH-5 | 600 | 4500 | 2000 | 3200 | 1000 | 3500 |
| CFBS.75-23 SH-5 | 800 | 4500 | 2000 | 3200 | 900 | 3500 |