AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Perno de rotación
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.
Cubiertas para tornillos
Tecnopolímero de base de poliéster (PBT), color negro, acabado brillante, montaje de resorte.
Ejecuciones estándar
- CFT-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- CFT-EH: agujeros hexagonales pasantes para tornillos de cabeza allen. Esta bisagra con inserto hembra o espárrago se puede conseguir al usar tuercas hexagonales o tornillos montados en el agujero de montaje.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 200º ( entre -20° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
| Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
| CFT.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 |
| CFT.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 |
| CFT.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 |
Ejecuciones especiales bajo pedido
Tapitas de diferentes colores RAL.