CFA-SL Bisagras con orificios longitudinales

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

Agujeros ovalados pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica que permiten la regulación durante el montaje.

  • CFA-SL-H: para regulaciones horizontales.
  • CFA-SL-V: para regulaciones verticales.
  • CFA-SL-HV: para regulaciones horizontales y verticales.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 215º (-35 y +180, considerando 0º cuando las dos superficies conectadas a la bisagra están en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFA-SL-V - Para regulaciones verticales 
CFA-SL-V - Para regulaciones verticales 
Tests de resistencia
ESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFA-SL-V - Para regulaciones verticalesCFA-SL-V - Para regulaciones verticalesCFA-SL-V - Para regulaciones verticales
Carga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
510528049057902603190
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.