CFR. Bisagra regulable

SUPER tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Insertos de regulación

Tecnopolímero, color negro.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecución estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana M6.

Información general

Características y aplicaciones

Los insertos de regulación (patente ELESA) han sido diseñados para compensar desalineaciones limitadas de puertas. Es posible efectuar regulaciones verticales y horizontales simplemente ajustando la orientación de los insertos. De ese modo se obtiene la alineación perfecta entre la puerta y el marco.

El moleteado que se encuentra en el cuerpo de la bisagra y en la parte posterior de los insertos evita cualquier desfase del acoplamiento durante el montaje de la bisagra.

La bisagra puede utilizarse para compensar desalineaciones verticales, horizontales o ambas.

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 260º ( entre -90° y 170°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFR. - Bisagra regulable 
CFR. - Bisagra regulable 
CFR. - Bisagra regulable 
Tests de resistencia
ESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFR. - Bisagra regulableCFR. - Bisagra regulableCFR. - Bisagra regulable
Límite máximo de carga estática
Sa [N]
Límite máximo de carga estática
Sr [N]
Límite máximo de carga estática
S90 [N]
180027002130

La carga estática máxima es el valor por encima del cual el material puede romperse comprometiendo el funcionamiento de la bisagra. Evidentemente, a este valor se le debe aplicar un factor adecuado, de acuerdo a la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.