AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RH-GZ Pies sencillos o con extensión
Zamac

Pata antideslizante
PVC suave.
Dispositivo de bloqueo de seguridad (color rojo)
Tecnopolímero de base poliamídica (PA).
Ejecuciones estándar
Montaje con tornillos y tuercas M4.
- RHGZ-000: pata sencilla.
- RHGZ-068: pata con extensión.
Código de color:
- 44: zinc fundido a presión esmaltado, color negro, acabado satinado.
- 52: zinc fundido a presión, color gris RAL 7035.
Características y aplicaciones
Los pies suaves antideslizantes de PVC aseguran la estabilidad al dispositivo soportado, incluso en pisos resbaladizos, tanto en la posición replegada como extendida.
Los pies con extensión de las series RHGZ-068 generalmente se usan en dispositivos o instrumentos sujetos a tensión particular donde se requiera una alta fuerza de agarre. Un dispositivo de bloqueo especial (color rojo) proporciona esta fuerza, tanto en la posición replegada como extendida.