AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
SQMA Ángulos de conexión
Ganter Norm GN 960Aluminio
Material
Aluminio
Ejecuciones estándar
- SQMA-B-MT: aluminio natural acabado mate
- SQMF-B-SW: aluminio, con resina epoxica color negro RAL 9005 acabado mate
- SQMF-B-SR: aluminio, con resina epoxica color gris RAL 9006 acabado mate
Tapón de cierre
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Tornillos, tuercas y arandelas
Acero zincado.
Características y aplicaciones
SQMF. Las escuadras son ideales para el montaje en perflies de aluminio (dimensiones 30-40 mm) para protecciones de seguridad en máquinas o equipos.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Escuadras sin cubierta, con tornillos para montaje (SQFM-A)