AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
SQT. Ángulos de conexión
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, gris similar a RAL 7046, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- SQT-A: con dos cavidades para tornillos M8.
- SQT-F: con dos agujeros para tornillos M8 y guías de centrado.
- SQT-AF: con asola, foro e sedi per viti M8 e guide di riferimento per il centraggio.
En caso de montaje con dos tornillos en la cavidad, se recomienda usar tornillos tipo UNI 9327.
Características y aplicaciones
Las escuadras de conexión SQT. resultan especialmente adecuadas para montar, de un modo muy simple, estructuras elaboradas con perfiles de aluminio que sirven para proteger y garantizar la seguridad de maquinarias y equipos.
La forma, las secciones y los materiales utilizados para fabricar estas escuadras de conexión garantizan excelentes características mecánicas, estabilidad dimensional y alta resistencia a la temperatura.
Datos técnicos
Para un uso correcto, las tensiones aplicadas a los ángulos deben satisfacer las condiciones que se presentan a continuación.
| Descripción | F [N] | F•L [Nm] |
| SQT.40-18 | < 600 | < 25 |
| SQT.40-25 | < 700 | < 30 |
| SQT.43-43 | < 750 | < 35 |
Accesorios bajo pedido
Calotte di chiusura serie CO.SQT in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore grigio simile RAL 7046, finitura semilucida, per evitare il deposito di sporco ed impurità all'interno degli angolari.