AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
PPR Abrazadera de soporte para paneles y malla electrosoldada
montaje del panel sin necesidad de perforarlo, SUPER-tecnopolímero
Material
SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 7040 (C33).
Almohadillas antivibrantes
Hecho de goma NBR, dureza 90 Shore A, se suministran montados.
Tornillo y tuerca
acero inoxidable AISI 304, roscado M5.
- PPR.25: tornillo de cabeza avellanada con hexágono interno (UNI 5933).
- PPR.30: Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interno (UNI 9327).
Ejecuciones estándar
- PPR: para el montaje de paneles, sin almohadillas antivibrantes.
- PPR-A: para el montaje de paneles, con almohadillas antivibrantes.
- PPR-R: para el montaje de malla electrosoldada (diámetro máx. de malla 3 mm), sin almohadillas antivibrantes.
Características y aplicaciones
- PPR.25: para perfiles cuadrados de 25 mm o 1".
- PPR.30: para perfiles cuadrados de 30 mm.
- Almohadillas antivibrantes para asegurar el cierre del panel incluso bajo fuertes vibraciones, y para compensar diferentes tolerancias dimensionales.
- La distancia de 7.5 mm del panel con respecto al perfil impide que existan zonas de acumulación de suciedad.
- Seguridad en cumplimiento con ISO 13857, párrafo 4.2.4.
- La distancia de seguridad (D) es la distancia mínima requerida entre la estructura de protección y el elemento de la máquina potencialmente peligrosa (Fig. 1).
Montaje de la abrazadera en el perfil
Para el montaje no es necesario perforar los paneles.
Ajuste la abrazadera en el perfil y el panel o la malla electrosoldada utilizando el tornillo y la tuerca incluidos en el paquete.