AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MRH Manillas plegables encastradas
para montaje con tornillos, tecnopolímero
Cuerpo
Tecnopolímero de base acetal (POM), color negro, acabado mate, alta resistencia a los rayos UV.
Empuñadura
SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, alta resistencia a los rayos UV.
Muelle de acero inoxidable AISI 316.
Perno giratorio de acero inoxidable AISI 316.
Arandelas
SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, alta resistencia a los rayos UV.
Tornillos autorroscantes Ø3.5 de acero inoxidable AISI 316 (incluidos).
Ejecuciones estándar
- MRH.80-6: montaje en paneles de grosor máximo de 6 mm.
- MRH.80-12: montaje en paneles de componentes intercalados de grosores entre 6 mm y 12 mm.
Características y aplicaciones
El asa MRH se presenta completamente encastrada.
Al pulsar el botón abatible, el asa saldrá de su lugar gracias a un mecanismo de accionamiento, lo que permite la apertura de paneles de cierre, cajones, etc.
Datos técnicos
Resistencia a la aplicación de una carga de tracción: los valores F1, indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados en las condiciones de prueba representadas y a temperatura ambiente.
Instrucciones de montaje
- Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.
- Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
- Introduzca hasta el tope el cuerpo del asa en el orificio.
- Coloque las arandelas de fijación mediante los tornillos autorroscantes (incluidos en el suministro) hasta el tope. Se sugiere un par de apriete de 1 Nm.