AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MPR-CLEAN Manillas plegables encastradas
con muelle de retorno, tecnopolímero, facilidad de limpieza
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.
Ejecución estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada M4 o M5 (no incluidos).
Perno de rotación y resortes de retorno
Perno de acero inoxidable AISI 303. Resortes de acero inoxidable AISI 302.
Datos técnicos
Los valores relativos a resistencia al izado (F1) y a la resistencia a la tensión (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas de resistencia a la rotura realizadas con un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones mostradas en la ilustración a una temperatura ambiente.
Instrucciones de montaje
Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.
| x | Y | f1 | f2 | |
| MPR.141 | 135+0.2 | 65+0,2 | 118+/-0,1 | 79+/-0,1 |
| MPR.167 | 158-0.2 | 86-0,2 | 141+/-0,1 | 98+/-0,1 |