AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MPR Manillas plegables encastradas
con muelle de retorno, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.
Ejecución estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada M4 o M5 (no incluidos).
Perno de rotación y resortes de retorno
Perno de acero inoxidable AISI 303. Resortes de acero inoxidable AISI 302.
Datos técnicos
Los valores relativos a resistencia al izado (F1) y a la resistencia a la tensión (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas de resistencia a la rotura realizadas con un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones mostradas en la ilustración a una temperatura ambiente.
Instrucciones de montaje
Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.
| x | Y | f1 | f2 | |
| MPR.141 | 135+0.2 | 65+0,2 | 118+/-0,1 | 79+/-0,1 |
| MPR.167 | 158-0.2 | 86-0,2 | 141+/-0,1 | 98+/-0,1 |