AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MPR-AE-V0 Manilla plegable encastrada
con muelle de retorno, tecnopolímero certificado como autoextinguible

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.
Ejecución estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada M4 (no incluidos).
Perno de rotación y resortes de retorno
Perno de acero inoxidable AISI 303. Resortes de acero inoxidable AISI 302.
Datos técnicos
La certificación "V0" según UL-94 V (Underwriters Laboratories) indica que en una muestra de material plástico de forma y dimensiones específicas, en posición vertical, la llama se extingue en 10 segundos sin generar gotas incandescentes.
Los valores relativos a resistencia al izado (F1) y a la resistencia a la tensión (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas de resistencia a la rotura realizadas con un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones mostradas en la ilustración a una temperatura ambiente.

Instrucciones de montaje
Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.

x | Y | f1 | f2 |
135.6+0,1 | 65.4+0,1 | 79,3+/-0,1 |