AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
ETH-CLEAN Asas tubulares
Tecnopolímero y aluminio, facilidad de limpieza
Soportes del asa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.
Cubiertas
- ECA.T: Tecnopolímero de base poliamídica (PA) color blanco similar al RAL 9002, acabado brillo, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (ver tabla).
Sistema de montaje de tubo antirrotación
Sistema especial de montaje por expansión entre el tubo y los soportes del asa para evitar la rotación del tubo durante la maniobra.
Ejecución estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno, tornillos de cabeza hexagonal o contratuercas estándar.
- Tubo de aluminio, revestimiento en color blanco similar al RAL 9002, acabado brillante. Soportes laterales en color blanco similar al RAL 9002
Par de apriete sugerido:
- montaje posterior con agujeros lisos: 8 [Nm]
- montaje frontal con agujeros lisos o roscados: 15 [Nm].
Ergonomía y diseño
El gran diámetro del tubo ofrece un agarre cómodo y seguro; el sistema de fijación antirrotación de los soportes del asa al tubo se desarrollaron para ofrecer un agarre firme y seguro durante la maniobra.
Datos técnicos
Resistencia a la tracción: El valor F2 indicado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Diferentes longitudes.
Accesorios bajo pedido
- DS-ETH: distanciadores en tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio para aumentar la distancia entre el asa y las superficies de fijación.
- ECA.T: tapas de cierre de tecnopolímero de base poliamídica (PA), blanco similar a RAL 9002 (CLEAN), acabado brillante, montaje a presión.
| Código | Descripción | d2 | H | h2 | h4 | Para manilla | |
| 15256 | DS-ETH.35-16-CLEAN | 4 | 16 | 101.5 | 12.5 | ETH.35 | 25 |
| 15258 | DS-ETH.35-32-CLEAN | 4 | 32.5 | 118 | 15 | ETH.35 | 55 |