AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
PR-PF-CLEAN Asas empotrables
para montaje a presión, tecnopolímero, facilidad de limpieza
Material
tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar a RAL 9002, acabado mate.
Ejecución estándar
Montaje a presión (véase Instrucciones de montaje).
Ergonomía y diseño
Diseño moderno por su forma compacta. El perfil interno de la cavidad garantiza un agarre seguro, confortable y ergonómico.
PR-PF-CLEAN en color blanco es especialmente adecuado para equipos médicos y hospitalarios y para máquinas de procesamiento de alimentos.
Datos técnicos
Los valores de resistencia de elevación (F1) y desmontaje (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas realizadas en laboratorio con las manillas montadas en paneles metálicos reforzados con un espesor de 1.5 mm (reforzados para fines de prueba).
Instrucciones de montaje
- Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.
- Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
- Introduzca la parte superior de la asa en el alojamiento (Fig. 1).
- Presionar sobre la parte inferior hasta que la asa esté totalmente encajada (Fig. 2).