EBP.FLX Asas de montaje frontal flexibles

Tecnopolímero con elastómero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) con elastómero (TPE), color gris-negro, acabado mate.

Cubiertas para tornillos

  • ECA.B: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA), en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión (Fig. 1). Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponibles también como accesorios que se venden por separado (véase tabla ECA.).

Ejecución estándar

Insertos de latón con agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.

Información general

Características y aplicaciones

La asa flexible EBP.FLX (elastómero) puede montarse en superficies curvas con diámetros entre 300 y 800 mm. Para diámetros superiores a 800 mm, se puede utilizar la asa EBP. convencional.

EBP.FLX - Asas de montaje frontal flexibles 

Datos técnicos

Pruebas de tensión: los valores F1 y F2 indicados en la tabla representan el valor límite máximo con el que la asa EBP.FLX puede deformarse elásticamente. Las pruebas de impacto no se aplican en este caso debido a la alta elasticidad del producto.

EBP.FLX - Asas de montaje frontal flexibles 
Accesorios

Cubiertas para tornillos

  • ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.