AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
M.453-SEMI-S8 Asas de montaje frontal
Conforme a las directrices SEMI-S8, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecución estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.
Características y aplicaciones
El asa M.453-SEMI-S8, derivada en cuanto a su diseño del asa de montaje frontal M.443, ha sido desarrollada con las dimensiones previstas por la normativa SEMI-S8.
Datos técnicos
Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron durante pruebas de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.