AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
ESP. Asas con reborde de seguridad con protección
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Cubierta
- ECO.S: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión. Incluido.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).
Ejecuciones estándar
- ESP-EH: Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal, tornillos de cabeza allen o tuercas comerciales.
- ESP-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
Características y aplicaciones
Las asas ESP. se diseñaron especialmente para ajustarse a protectores de máquinas o sistemas de automatización con puerta de doble hoja. El diseño cerrado especial de la asa representa un elemento de seguridad para los dedos del operador. Además, la cubierta de color mejora la visibilidad de la asa y ofrece la posibilidad de personalizar el producto.
Datos técnicos
Resistencia a la tracción: El valor F1 indicado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.
Par de apriete máximo para montaje de tornillos 3 Nm.
Accesorios bajo pedido
- ECO.S: tapa de poliéster con base de tecnopolímero (PBT) en los colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión (ver tabla).