AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
EWP. Asas con reborde
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Cubiertas para tornillos
- ECA.P: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión. Incluido.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (ver tabla).
Ejecuciones estándar
- EWP-EH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal, tornillos de cabeza allen o tuercas comerciales
- EWP-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
Características y aplicaciones
Las asas EWP. han sido diseñadas especialmente para cubiertas de seguridad en máquinas o sistemas de automatización que incluyan puertas de una sola hoja. Los colores de las cubiertas permiten una rápida identificación de la asa y además pueden ser personalizadas.
Datos técnicos
Resistencia a la tracción: El valor F1 indicado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.
Par de apriete máximo para montaje de tornillos 3 Nm.
Accesorios bajo pedido
- ECA.P: tapitas de poliéster con base de tecnopolímero (PBT) en los colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión (ver tabla).