AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
TNR. Etiquetas
SUPER tecnopolímero
Material
SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Anillo de empaque
Junta tórica de goma sintética NBR.
Además de garantizar la retención de la junta tórica, el asiento para la carcasa permite un sellado óptimo incluso con pares de apriete mínimos.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C.
Datos técnicos
En pruebas de laboratorio realizadas con aceite mineral tipo CB68 (según ISO 3498) a 23 °C durante un período de tiempo limitado, se registraron valores de resistencia a la presión muy superiores a 100 bar.
En cualquier caso, aconsejamos comprobar la idoneidad del producto en relación al tipo de fluido, la temperatura de servicio y el tipo de aplicación en las condiciones de trabajo concretas de cada caso.
Accesorios bajo pedido
Los tapones TNR. son adecuados para el montaje de placas de aluminio con símbolos gráficos tipo MH..