AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
SFN-RT Tapones de ventilación
para montaje en tubos de goma, tecnopolímero
Cubierta
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Unión
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Dotado de sistema de enganche elástico.
Filtro de aire
Espuma de poliuretano «tech-foam» (base de poliéster) con finura de filtración 40 μ.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C.
Características y aplicaciones
Los tapones de ventilación SFN-RT están dotados de un sistema de enganche elástico que permite aplicarlos en tubos de goma (ver ilust. 1).
Introduzca el tapón de ventilación en el interior del tubo hasta el tope.
En caso de tubos de goma con tolerancias muy elevadas respecto del diámetro nominal, se puede aplicar una abrazadera que constriña el tubo para garantizar un acoplamiento firme.
Montaje en tubos de goma de diámetro de 1" (SFN-RT.40) o de 2" (SFN-RT.70).
Datos técnicos
Los caudales de aire para los diferentes modelos pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.