AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
SFC. Tapón de ventilación
con cierro de sellado, tecnopolímero
Material
- Cubierta: tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
- Conector roscado: tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro, acabado semimate.
Anillos de empaque
Junta tórica de goma sintética NBR.
Filtro de aire
Espuma de poliuretano reticulada (base poliéster) "tech-foam", filtración de aire 10 µ.
Temperatura máxima de trabajo continuo
80°C.
Características y aplicaciones
La tapa del tapón de ventilación SFC. (patente Elesa) puede utilizarse en dos posiciones diferentes:
- Posición de ventilación: la entrada y la salida del aire del depósito están garantizadas en condiciones de uso normal.
- Posición de cierre: un anillo de empaque entre la tapa y la brida de la unión roscada garantiza la perfecta estanqueidad de gases o líquidos en el interior del depósito.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Filtro de aire de espuma de poliuretano reticulada "tech-foam" (base poliéster) con filtración de aire de 40 µ.
- Cubierta en naranja RAL 2004.
Instrucciones de montaje
Los componentes se suministran sin montar.
- Enroscar el conector roscado utilizando una llave hexagonal, par de torsión máximo 8 Nm (fig. 1).
- Introduzca el filtro "tech-foam" en el correspondiente alojamiento superior.
- Monte la tapa en el conector roscado acoplando correctamente los dos dientes diferentes (uno grande y uno apretado) en el interior de la tapa, con las ranuras pertinentes de la parte superior del conector roscado (fig. 2).
- Si se gira la cubierta hacia la derecha unos cuantos grados, se alcanza la posición de ventilación: el índice en la cubierta marcado con 1 está en línea con el índice del conector roscado (Fig. 3).
- Si se gira la cubierta hacia la derecha siguiendo la flecha CERRAR, se alcanza la posición de cierre: el índice en la cubierta marcado con 0 está en línea con el índice del conector roscado (Fig. 4).
- Para pasar de la posición de cierre a la posición de ventilación, gire la tapa a la izquierda siguiendo la flecha OPEN hasta que haga clic.
- Al girar aún más la cubierta hacia la izquierda siguiendo la flecha ABRIR, es posible desmontar la cubierta del conector roscado, lo que permite al operador limpiar los dos componentes o sustituir o limpiar el filtro "tech-foam" (Fig. 5).