AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
HCX-P Indicadores de nivel con marco protector
Zamac y tecnopolimero transparente
Cuerpo
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T). Alta resistencia a impactos, disolventes, aceites con aditivos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, bencinas, nafta, ésteres fosfóricos.
Evitar el contacto con alcohol o con detergentes que contengan alcohol.
Marco protector
Zamac, acabado arenado y tratado.
Tornillos, tuercas y arandelas
Acero cincado brillante.
Anillos de empaque
En escalón para el sellado en las paredes del depósito y junta tórica de goma sintética NBR debajo de la cabeza del tornillo.
Rugosidad sugerida de la superficie de apoyo del anillo de empaque Ra = 3 μm.
Chapilla
Aluminio lacado blanco. El soporte, situado en la ranura trasera externa adecuada, garantiza la mejor protección contra el contacto directo con el fluido.
Se puede extraer del lado inclinado, antes del montaje para permitir la inserción de líneas o palabras de nivel.
Temperatura máxima de trabajo continuo
90°C (con aceite).
Características y desempeños
Soldadura ultrasónica para garantizar un sellado perfecto.
Efecto de lente para una mejor visibilidad del nivel del fluido.
Aberturas especiales en la carcasa de protección que ofrecen una visibilidad máxima del nivel del fluido, incluso desde posiciones laterales.
Todos los impactos son absorbidos por el marco protector, que los transmite directamente a la pared del depósito.
Datos técnicos
En pruebas de laboratorio efectuadas con aceite mineral tipo CB68 (según ISO 3498) a 23 °C y durante un período de tiempo limitado, la soldadura resistió hasta 18 bar.
Para usos con otros fluidos y en condiciones diferentes de presión y temperatura, póngase en contacto con el Servicio técnico de ELESA.
En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Indicadores con dos flotadores esféricos rojos.
- Indicadores con anillos de empaque cilíndricos o escalonados (de NBR o FKM) (en lugar de juntas tóricas) para el montaje en depósitos con superficies rugosas o no completamente planas.
Accesorios bajo pedido
Cuando el ajuste no sea posible desde el interior del depósito y las paredes no tengan el espesor suficiente, los tornillos pueden utilizarse junto con Kit de montaje rápido