AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
HGFT. (inch sizes)
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado brillante.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR).
Anillo de empaque
Goma sintética NBR.
Ejecución estándar
HGFT.: con chapilla en forma de estrella de aluminio anodizado opaco con punto central de nivel rojo.
Temperatura máxima de trabajo continuo
212 °F (100 °C) a una presión de 3 bar.
Nota
Para uso con fluidos que contengan aditivos especiales, comuníquese con el Departamento de ventas de ELESA.
Accesorios bajo pedido
Tuerca de latón tipo GH.1372 para ajustarse a depósitos con grosor de pared inferior a los 0.20 (5 mm).