AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
TCC-CR-VD Abrazaderas de conexión de dos vías
Tecnopolímero detectable visualmente

Abrazadera
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Tornillos y tuercas (incluido)
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiagarrotamiento.
Tuercas autoblocantes de acero INOX AISI 304.
Características y aplicaciones
Abrazaderas para tubos de 18 ± 0,2 mm y 30 ± 0,2 mm de diámetro.
Para tubos de diámetros menores, se puede usar el casquillo reductor TCC-A (se pide por separado).
Los tornillos de bloqueo "s" se pueden sustituir por el kit TCC-KS.
El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.
Datos técnicos
Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado "C#".