GN 131.1-NI Abrazaderas de conexión de dos vías

para actuadores lineales, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero inoxidable fundido AISI CF-8, acabado mate arenado.

Tornillos y tuercas de acero inoxidable AISI 304.

Casquillo deslizante de tecnopolímero de base poliamídica (PA) o de politetrafluoroetileno (PTFE) (d1).

Información general

Características y aplicaciones

Las abrazaderas de conexión GN 131.1-NI normalmente pueden coincidir con los actuadores lineales.

Al sujetar el agujero guía d1, es posible ajustar el posicionamiento del actuador y bloquear el deslizador después de haber establecido la posición final.

Los tornillos de fijación d3 se pueden sustituir por los kits de fijación GN 131.1.

GN 131.1-NI - Abrazaderas de conexión de dos vías 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.